Til opklæbning på indersiden af låger.
- Best.-nr.:
- SZ 2515000
- Produktbeskrivelse
- Til pålimning på flader.
- Materiale
- Polystyrol med selvklæbende montagelister
Uden halogen - Farve
- Svarende til RAL 7035
- Indv. højde
- 174 mm
- Indv. bredde
- 228 mm
- Indv. dybde
- 17 mm
- Bemærk
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Passer til papirformat
- A5, tværformat
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,097 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177025936
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- SZ Diagramlomme af plast, A5, tværformat