Til montage på lågerammer i vilkårlig højde.
- Best.-nr.:
- SZ 4118000
- Produktbeskrivelse
- Til montage på lågerammer i vilkårlig højde.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indv. højde
- 210 mm
- Indv. bredde
- 655 mm
- Passer til lågebredde
- 800 mm
- Dimensioner
- Dybde: 90 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,457 kg
- Bruttovægt
- 1,68 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177091849
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- SZ diagramlommer, til VX, TS, VX SE, PC, TP underdel, stålplade, til lågebredde: 800 mm, D: 90 mm
- Dokumentationer
- Info sheet