Topplader Topplader Roof plates for enclosure systems, protection canopies for compact enclosures, outdoor housing, roof accessories. Topplader Topplade IP 55, lukket til VX, VX IT Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe. Til produktet Topplader Topplade IP 2X med ventilationsåbning til VX, VX IT Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe. Til produktet Topplader Topplade til kabelindføringsflange til VX, VX IT Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe. Til produktet Topplader Topplade til kabelindføring, todelt til VX, VX IT, TS, TS IT Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering, idet pladens forreste del nemt kan tages af ved efterfølgende kabelindføring. Til produktet Topplader Flange til kabelindføring til topplade Kabelindføringsflanger til topplader, med metriske forprægninger, tætningsmembraner, indføringsstudse, eller lukket. Til produktet Topplader Topplade IP 2X med ventilationsåbning til TS Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe. Til produktet Topplader Afstandsstykke til topplade Til hævning af toppladen for ventilation, i tre forskellige højder. Ikke egnet til krantransport. Til produktet Topplader Beskyttelsetag til VX The sloping protection canopy reliably protects the enclosure from standing moisture and other soiling from above. Til produktet Topplader Sidedele for VX protective roof The side parts seal the external openings of the roof. Til produktet Topplader Beskyttelsetag til AX Beskyttelsestaget sikrer kabinettet med sit skrå tag mod fugt og andet snavs oppefra. Til produktet Topplader Beskyttelsetag til AE Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Materiale: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304). Til produktet Topplader Outdoorindkapsling til kompakttavler AX Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet. Til produktet Topplader Trykpropper til topplade Til ombygning af topplade IP 55 til topplade med trykaflastningsfunktion. Til produktet Topplader Topplademontageskrue Til fastspænding af topplade i stedet for transportøje. Med kontaktskiver til potentialudligning. Til produktet