Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Materiale: Stålplade lakeret.
- Best.-nr.:
- SZ 2502500
- Produktbeskrivelse
- Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Kan let eftermonteres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Ved udendørs opstilling anbefaler vi til beskyttelse mod vand og UV-stråler generelt et regntag over skabet eller spalten mellem låge og skab
- Test af IP-kapslingsklasse for vandbeskyttelse (2. ciffer efter IEC 60 529) kan ikke sammenlignes med kravene til et skab, der er opstillet udendørs eller under lignende forhold
- Afhængigt af de omgivende betingelser skal der træffes yderligere foranstaltninger
- Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 210 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,025 kg
- Bruttovægt
- 2,225 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SZ Regntag, til AE, til BD: 600x210 mm, stålplade