Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2018
Topplade til kabelindføring, todelt til VX, VX IT, TS, TS IT
Best.-nr.: TS 7826245
Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering, idet pladens forreste del nemt kan tages af ved efterfølgende kabelindføring.
- Best.-nr.:
- TS 7826245
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. Udstyret med en skydevinkel i bagområdet. Gummiklemprofiler i begge sider til fiksering af kabelbundter. Takket være den symmetriske opbygning af rammen kan kabler også indføres fra siden ved drejning af toppladen. Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering af kabler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Bredde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,235 kg
- Bruttovægt
- 7,616 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
- Dokumentationer
- Info sheet