Topplade, ventileret til TS, TS IT

Best.-nr.: DK 7826669

Til udskiftning af standardtoppladen, med og uden kabelindføring.

Best.-nr.:
DK 7826669
Udgave
Todelt med kabelindføring
Produktbeskrivelse
Til udskiftning af standardtoppladen. 72 mm høj topplade, ventilationsslidser hele vejen rundt, klemprofil til kabelindføring. Den todelte udførelse med kabelindføring giver mulighed for bekvem eftermontering.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,878 kg
Bruttovægt
7,24 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177390201
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
DK-TS8 Topplade, BxD: 600x600 mm, 2-part, til kabelindføring