Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. dec. 2023
- Best.-nr.:
- DK 7826768
- Udgave
- Udelt, uden kabelindføring
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. 72 mm høj topplade, ventilationsslidser hele vejen rundt, klemprofil til kabelindføring. Den todelte udførelse med kabelindføring giver mulighed for bekvem eftermontering.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,002 kg
- Bruttovægt
- 7,37 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177345591
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405