Topplade, ventileret til TS, TS IT

Best.-nr.: DK 7826786

Til udskiftning af standardtoppladen, med og uden kabelindføring.

Best.-nr.:
DK 7826786
Udgave
Udelt, uden kabelindføring
Produktbeskrivelse
Til udskiftning af standardtoppladen. 72 mm høj topplade, ventilationsslidser hele vejen rundt, klemprofil til kabelindføring. Den todelte udførelse med kabelindføring giver mulighed for bekvem eftermontering.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,904 kg
Bruttovægt
7,267 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177345621
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405