Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. dec. 2023
- Artikelnummer:
- DK 7826.788
- Udgave
- Udelt, uden kabelindføring
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. 72 mm høj topplade, ventilationsslidser hele vejen rundt, klemprofil til kabelindføring. Den todelte udførelse med kabelindføring giver mulighed for bekvem eftermontering.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,146 kg
- Bruttovægt
- 10,68 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177345638
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405