Til udskiftning af standardtoppladen, med og uden kabelindføring.
- Best.-nr.:
- DK 7826869
- Udgave
- Todelt med kabelindføring
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. 72 mm høj topplade, ventilationsslidser hele vejen rundt, klemprofil til kabelindføring. Den todelte udførelse med kabelindføring giver mulighed for bekvem eftermontering.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,909 kg
- Bruttovægt
- 9,378 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390218
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- DK-TS8 Topplade, BxD: 800x600 mm, 2-part, til kabelindføring