Til hævning af toppladen for ventilation, i tre forskellige højder. Ikke egnet til krantransport.
- Best.-nr.:
- SZ 7967000
- Produktbeskrivelse
- Til hævning af toppladen for ventilation, i tre forskellige højder
- Materiale
- Sekskantet stålprofil
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Ikke egnet til kombination med 19" montageramme
- Ikke egnet til krantransport
- Dimensioner
- Højde: 50 mm
- Dimensioner
- Gevind: M12
- Passer til
- Bokstype: VX
TS - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,444 kg
- Bruttovægt
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177186934
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Afstandsbolte, L: 50 mm, til TS topplade