Kabelindføringsflanger til topplader, med metriske forprægninger, tætningsmembraner, indføringsstudse, eller lukket.
- Best.-nr.:
- SV 9665785
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Til enkel og sikker kabelindføring i toppen.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Dybde: 160 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,388 kg
- Bruttovægt
- 2,645 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SV kabelindføringsflange, solid, stålplade, spraylakeret