- Best.-nr.:
- DK 7411000
- Produktbeskrivelse
- Til optimal udnyttelse af Data Rack som etagefordeler eller kabelstyringsrack. Via styrepladernes forskydning kan de enkelte kabelføringer dimensioneres individuelt efter størrelse. Toppladen kan monteres på alle Data Rack med to montageniveauer og en niveauafstand på 350 mm.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Topplade
Montagetilbehør
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,348 kg
- Bruttovægt
- 9,84 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405