Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Materiale: Stålplade lakeret.
- Best.-nr.:
- CM 5001350
- Produktbeskrivelse
- Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Kan let eftermonteres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Ved udendørs opstilling anbefaler vi til beskyttelse mod vand og UV-stråler generelt et regntag over skabet eller spalten mellem låge og skab
- Test af IP-kapslingsklasse for vandbeskyttelse (2. ciffer efter IEC 60 529) kan ikke sammenlignes med kravene til et skab, der er opstillet udendørs eller under lignende forhold
- Afhængigt af de omgivende betingelser skal der træffes yderligere foranstaltninger
- Passer til
- Bokstype: CM
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,15 kg
- Bruttovægt
- 8,579 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177526280
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- CM Regntag, til CM, til BD: 1000x400 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Info sheet