- Best.-nr.:
- DK 7826806
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. I den 97 mm høje topplade er der anbragt omløbende ventilationshuller (Ø 5 mm). I kombination med en ventileret glas- og stålpladelåge tilpasser toppladen sig optimalt til lågedesignet.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,39 kg
- Bruttovægt
- 16,2 kg
- Toldtarifnummer
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405