- Best.-nr.:
- DK 7826886
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. I den 97 mm høje topplade er der anbragt omløbende ventilationshuller (Ø 5 mm). I kombination med en ventileret glas- og stålpladelåge tilpasser toppladen sig optimalt til lågedesignet.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,947 kg
- Bruttovægt
- 11,523 kg
- Toldtarifnummer
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405