Topplade IP 2X med ventilationsåbning til TS

Best.-nr.: SV 9660235

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.

Best.-nr.:
SV 9660235
Anvendelsesområder
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Build-up height
72 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,924 kg
Bruttovægt
6,66 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177464940
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Topplade, BxD: 600x600 mm, IP 2X, til TS, H: 72 mm, med ventilation