Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
- Best.-nr.:
- SV 9660255
- Anvendelsesområder
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Build-up height
- 72 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,434 kg
- Bruttovægt
- 9,931 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV Topplade, BxD: 1000x600 mm, IP 2X, til TS, H: 72 mm, med ventilation