Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
- Best.-nr.:
- SV 9671546
- Anvendelsesområder
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,1 kg
- Bruttovægt
- 2,4 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV Topplade, BxD: 400x600 mm, til TS, til kabelindføringsflange