Topplade til kabelindføringsflange til TS

Best.-nr.: SV 9671548

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.

Best.-nr.:
SV 9671548
Anvendelsesområder
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,45 kg
Bruttovægt
3,2 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177573574
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Topplade, BxD: 400x800 mm, til TS, til kabelindføringsflange