- Best.-nr.:
- SV 9671568
- Anvendelsesområder
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 8
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,82 kg
- Bruttovægt
- 3,76 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177573581
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SV Topplade, BxD: 600x800 mm, til TS, til kabelindføringsflange