Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.
- Best.-nr.:
- SV 9681682
- Produktbeskrivelse
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,16 kg
- Bruttovægt
- 13,36 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954045
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV roof plate, WD: 800 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
- Dokumentationer
- Vejledning