- Best.-nr.:
- AX 2364010
- Produktbeskrivelse
- Beskyttelsestaget sikrer kabinettet med sit skrå tag mod fugt og andet snavs oppefra.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 240
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Kan skrues på ved dynamiske belastninger
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
AX Protective roof for WxD: 800x400 mm, stainless steel