Beskyttelsetag til AX

Best.-nr.: AX 2365010

Beskyttelsestaget sikrer kabinettet med sit skrå tag mod fugt og andet snavs oppefra.

Best.-nr.:
AX 2365010
Produktbeskrivelse
Beskyttelsestaget sikrer kabinettet med sit skrå tag mod fugt og andet snavs oppefra.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 240
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
Kan skrues på ved dynamiske belastninger
Dimensioner
Højde: 43 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,5 kg
Bruttovægt
4,059 kg
Toldtarifnummer
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
AX beskyttelsestag til BT: 600x400 mm, rustfrit stål
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning