Beskyttelsestaget sikrer kabinettet med sit skrå tag mod fugt og andet snavs oppefra.
- Best.-nr.:
- AX 2474010
- Produktbeskrivelse
- Beskyttelsestaget sikrer kabinettet med sit skrå tag mod fugt og andet snavs oppefra.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 240
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Kan skrues på ved dynamiske belastninger
- Dimensioner
- Højde: 43 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 760 mm
Dybde: = 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,64 kg
- Bruttovægt
- 3,94 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177938243
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- AX Beskyttelsestag, til BD: 760x300 mm, rustfrit stål
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning