Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe.
- Best.-nr.:
- TS 8801735
- Produktbeskrivelse
- Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe. Standard TS-toppladen anvendes til øvre afslutning.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Lakeret, strukturlak
- Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Rammemodul
2 paneler fortil/bagtil
8 holdere med automatisk potentialudligning
4 gevindstænger med transportøjer - Montageanvisning
- Afdækning, sammenbygning foroven kan ikke monteres
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,061 kg
- Bruttovægt
- 11,643 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- TS Opsatsmodul, til TS, til BxD: 600x600 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Info sheet