Opsatsmodul til TS

Best.-nr.: TS 8801755

Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe.

Best.-nr.:
TS 8801755
Produktbeskrivelse
Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe. Standard TS-toppladen anvendes til øvre afslutning.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Lakeret, strukturlak
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Rammemodul
2 paneler fortil/bagtil
8 holdere med automatisk potentialudligning
4 gevindstænger med transportøjer
Montageanvisning
Afdækning, sammenbygning foroven kan ikke monteres
Dimensioner
Højde: 200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,311 kg
Bruttovægt
16,117 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
TS Opsatsmodul, til TS, til BxD: 1000x600 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Info sheet