Til sideafslutning af opsatsmodul eller en sammenbygget kombination.
- Best.-nr.:
- TS 8801775
- Produktbeskrivelse
- Til sideafslutning af opsatsmodul eller en sammenbygget kombination.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Lakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,428 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sideplade, til opsatsmodul, HxD: 200x600 mm