Sideplade Til opsatsmodul VX

Best.-nr.: VX 8618540

Til sideafslutning af opsatsmodul eller en sammenbygget kombination.

Best.-nr.:
VX 8618540
Produktbeskrivelse
Til sideafslutning af opsatsmodul eller en sammenbygget kombination.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Lakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Passer til
Bokstype: VX
Højde: = 200 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,58 kg
Bruttovægt
3,62 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sideplade til opsatsmodul
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning