Til sideafslutning af opsatsmodul eller en sammenbygget kombination.
- Best.-nr.:
- VX 8618541
- Produktbeskrivelse
- Til sideafslutning af opsatsmodul eller en sammenbygget kombination.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Lakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 200 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,7 kg
- Bruttovægt
- 3,42 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX sideplade til opsatsmodul
- Dokumentationer
- Vejledning