Opsatsmodul til VX

Best.-nr.: VX 8618520

Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe. Standardtoppladen anvendes til øvre afslutning.

Best.-nr.:
VX 8618520
Produktbeskrivelse
Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe. Standardtoppladen anvendes til øvre afslutning.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Lakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Rammemodul
2 paneler fortil/bagtil
8 holdere med automatisk potentialudligning
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15 kg
Bruttovægt
16,18 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177921191
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX opsatsmodul, til BD: 1000x600 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning