Til krantransport af skabe, såfremt de ikke allerede er indeholdt i leveringsomfanget.
- Best.-nr.:
- SZ 4568000
- Produktbeskrivelse
- Til krantransport af skabe, såfremt de ikke allerede er indeholdt i leveringsomfanget.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret C 15 E
- Leveringsomfang
- 4 transportøjer
4 kontaktskiver A 12,5 - Dimensioner
- Gevind: M12
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,512 kg
- Bruttovægt
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177103122
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
- SZ Transportøje, til TS, SE, stålplade, galvaniseret
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning