Til krantransport af skabe, med forstærkningsplader til underlægning.
- Best.-nr.:
- AX 2509010
- Produktbeskrivelse
- Til krantransport af skabe, med forstærkningsplader til underlægning.
- Leveringsomfang
- Transportøjer
Forstærkningsplade - Dimensioner
- Gevind: M12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer til
- Bokstype: AX
AE - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,62 kg
- Bruttovægt
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
- AX Transportøjer
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet