- Artikelnummer:
- AS 4050.456
- Udgave
- Touchscreen-display
Valg af ledningsdiameter på touchscreen
Bærer til montering af maks. 23.000 ledningsslutmuffer
- Produktbeskrivelse
- Fordele
- Nem betjening
- Sikker og hurtig forarbejdning af isolerede ledningstyller
- Det automatiske skift af værktøj gør, at der ikke er nogen opstartstid
- Nem og hurtig bestykning
- Intet behov for udskiftning af ledningsslutmuffe på grund af femdobbelt udstyr.
- Tekniske data
- Crimpområde 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Krympelængde 8 og 10 mm
- Indføringslængde 27 mm (1,06")
- Bemærk
- Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
- Dimensioner
- Bredde: 335 mm
Højde: 565 mm
Dybde: 485 mm
- Tryklufttilslutning
- 5,5 bar
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skineffekt
- 16 VA
- Presning
- Trapez-crimp
- Takttid
- < 2 s
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 22 kg
- Toldtarifnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Produktbeskrivelse
-
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules