RiMatrix Micro Data Center

Individuelt tilpassede Micro Data Center-løsninger

Med den fremadskridende digitalisering på mange områder opstår der data i nye former og størrelsesordner. Uanset om det er i bilbranchen, energisektoren eller fremstillingsindustrien, så genereres der i dag hidtil usete mængder af data, som skal filtreres og samles tæt på kilden, for at de kan blive anvendt effektivt og næsten i realtid. Derfor er der ved at opstå en trend: Mikrodatacentre der befinder sig "i huset".

I netværkets udkant, den såkaldte "edge", sørger Micro Data Center for at data behandles med korte latenstider og derfor kan anvendes næsten i realtid. Du behøver ikke længere gå en omvej via fjerntliggende, centrale datacentre, og kontrollen over dataene forbliver i dine egne hænder. Desuden er Micro Data Center dimensioneret til at kunne overtage komplette IT-infrastrukturer fra eksempelvis administrationer og supermarkeder. Hvis et Micro Data Center skal fungere som datacenter, kan det også bruges til at sikkerhedskopiere data.

Alt-i-et: En OT-totalløsning til din IT-infrastruktur

Når det gælder decentralisering, har Rittal udviklet en ny form for konfiguration. Med RiMatrix Micro Data Center tilbyder vi globalt standardiserede OT-totalløsninger til dine behov, bl.a. på edge-området. Disse dækker alle effektklasser, kan konfigureres individuelt og tilpasses enkelt til dine omgivende betingelser. Takket være de standardiserede moduler får du fordel af høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder. På denne måde kan løsningen vokse i takt med dine behov.

RiMatrix Data Center-løsninger er ægte multitalenter. Fordi de kombinerer alle relevante systemsøjler i et bundt: Rack, Power, Cooling, Monitoring og Security. Du er fremtidssikret og kan løse dine opgaver både i dag og i morgen. Takket være en plausibilitetskontrol tilbyder vores konfigurator en fejlfri bestillingsproces og giver dermed mulighed for problemfri drift. Din kontaktperson hos Rittal benytter under hensyntagen til dine individuelle krav konfiguratoren til at udfærdige et skræddersyet tilbud til dig.

Micro Data Center er en ren kamæleon

Med RiMatrix Micro Data Center er du nøjagtig lige så fleksibel, som moderne industri kræver det i dag. Datacentret kan nemt tilpasses til mange og forskellige forhold. De pladsbesparende løsninger er udførligt dokumenteret og kan desuden præsenteres ved hjælp af augmented reality. På denne måde kan du allerede før installationen danne dig et billede af Micro Data Center og tjekke, om det kan implementeres rent rumligt. CFD-analyser giver endvidere mulighed for at præsentere dine individuelle kølekoncepter visuelt.

Maksimal fleksibilitet, sikkerhed og effektivitet i et ideelt indbyrdes koordineret system - så individuelt som muligt:
 

Indendørsløsninger til små til mellemstore applikationer. Forskellige rackstørrelser og køleklasser er tilgængelige, skræddersyede og nemme at installere (ingen rørføring påkrævet). Passiv køling takket være patenteret hybridkøleteknologi med en gennemsnitlig energibesparelse på 30 %.*

*Sammenlignet med traditionelle kølemiddelbaserede køleløsninger

Indendørs eller højsikkerhedsløsning til mellemstore IT-applikationer. Kan installeres som planlagt og uden pladstab. Integreret i racket køler vores Liquid Cooling Unit særdeles effektivt og økonomisk og bidrager dermed til en reduktion af CO2-aftrykket.

Indendørsløsning til mellemstore til store IT-applikationer. Planlagt i forvejen og enkelt skalerbar. Køling kan implementeres ved hjælp af en luft-/kølemiddelvarmeveksler (LCP DX) eller en luft-/vandvarmeveksler (LCP CW). Køler afhængigt af belastning. Høj køleeffekt på begrænset plads (1-4 racks).

LCP DX: Ideel til køling af mellemstore og store IT-applikationer. 

LCP CW: Ekstremt høje varmebelastninger transporteres via luft-/vandvarmevekslere ud af IT-racks. 

Udendørsløsninger til op til 5 kW køling. Robust og nem at installere (ingen rørføring nødvendig). Passiv køling takket være patenteret hybridkøleteknologi med en gennemsnitlig energibesparelse på 30 %*.

*Sammenlignet med traditionelle kølemiddelbaserede køleløsninger

Overblik over fordele:

  • Datacenterløsning f.eks. til edge-applikationer kan hurtigt implementeres
  • OT-totalløsning fra én leverandør
  • Globalt standardiseret
  • Normbaserede sikkerhedsstandarder
  • Modulopbygget og enkelt at konfigurere
  • Risikominimering og tidsbesparelser takket være fejlfri konfiguration
  • Enkel betjening
  • Gennemtestet og dokumenteret Rittal-kvalitet
  • Hurtig levering
  • og meget mere

Få individuel og uforpligtende rådgivning nu

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at finde din kontaktperson, så brug en af vores forskellige kontaktmuligheder, f.eks. vores kontaktformular