Applikationer

Enkeltskabssystemet VX SE er præcis ligesom vores kunder: Alsidigt!

Udnyt fordelene til dine applikationer inden for forskellige brancher og få gavn af høje kapslingsklasser, et bredt udvalg af dimensioner fra 300 mm dybde til 1800 mm bredde, materialevarianter, enkel konstruktion og omfattende tilbehør.

Maskin- og anlægskonstruktion

Med sin høje torsionsstabilitet er VX SE særligt velegnet til anvendelse i maskiner og anlæg (medkørende eller under dynamisk belastning).

Medicinalbranchen

VX SE i rustfrit stål - ideel til brug i medicinalindustrien. Der er ikke noget mellemrum mellem sider, top og ramme, så der er ikke mulighed for smudsansamlinger. Glatte overflader gør rengøring nemt.

Nærings- og nydelsesmiddelindustri

Til høje krav i levnedsmiddel- og hygiejneområder. Ansamlinger af vira og bakterier i overfladens fordybninger forhindres takket være det glatte rustfri stålmateriale (matslebet korn 400, ruhedsdybde < 0,8 μm). Den høje kapslingsklasse på op til IP 66/NEMA 4X giver mulighed for rengøring med kraftige vandstråler.

Bygningsteknik (varme, klima, ventilation)

Med dybder på 300 mm er VX SE den skræddersyede løsning under trange pladsforhold. Med tilbehør som 180°-hængsler og lågefiksering til flugtveje er det let at holde flugtveje fri.

Kundefordele

Udnyt fordelene ved VX SE til dine applikationer

Rækkeskabe anvendes ofte også til fritstående løsninger. Og i de tilfælde, hvor man overvejer den næste større kompakttavle, falder valget ofte også på rækkeskabe. Fordelene ved enkeltskab VX SE er indtil videre ikke særligt kendte:

Fleksibel fremstilling

Bearbejdningen af VX SE enkeltskabssystem kan ske direkte på Rittal-fabrikken.

Brug dine egne konstruktionsdata, og bestil skabene med udskæringer til f.eks. køleenheder, filterventilatorer eller flangeplader. På denne måde kan du øge effektiviteten i din fremstillingsproces.

Konverteringshjælp

Enkeltskabssystem SE 8 til VX SE

Konverteringshjælpen giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at omstille fra SE 8-artikler til de nye VX SE-artikler.