Sidemonteret køleenhed Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Best.-nr.: SK 3179801

Blue e+ S køleenhederne med den gennemprøvede Blue e+ teknologi udmærker sig ved det højeste niveau af energieffektivitet i verden. Dette indebærer også en reduktion af CO₂-fodaftrykket fra maskiner og anlæg. Med nyt design og med mange intelligente funktioner.

Best.-nr.: 3235620

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.: 3235610

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.: 3235600

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3179801
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Bidrag til klimaneutral produktion takket være gennemsnitlige energibesparelser på 75 % og reduktion af CO₂-aftrykket
Landespecifik anvendelighed takket være multispændings-tilslutning og landespecifikke godkendelser
Intelligent og enkel overvågning via IoT-interface
Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-appen
Materiale
Stålplade
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinet: RAL 7035
Lamelgitter: RAL 7012
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,52 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,32 kW
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Sørg for at overholde monteringsanvisningerne.
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)
Mærkeeffekt
0,36 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 366,6 m³/h
Indvendigt kredsløb: 366,6 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 570 mm
Dybde: 199 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 280 mm
Udskæringshøjde: 550 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,16 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,1 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,31 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,31 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
32 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13 kg
Bruttovægt
13,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
227,1
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177962569
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Køleenhed Blue e+ S, vægmontering, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 300 x 570 x 199 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater