Blue e+ Chiller er effektive, fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70% energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Inverter-teknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.
- Varenummer:
- SK 3320200
- Fordele
- Blue e+ Chiller sørger for en central og effektiv afkøling af væsker med høj temperaturnøjagtighed og innovativ DC-inverter-teknologi
- Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
- Maksimal sikkerhed via integreret overstrømningsventil samt overvågningssensorer
- Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
- Kompakt og modulopbygget opbygning sikrer et minimalt installationsareal
- Pumper med højeffektive IE3-motorer
- Farve
- RAL 7035 struktur
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed (tilslutningsklemliste, der kan sættes i stikket)
Flersproget dokumentation - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,81 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 1,71 kW - Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 2,61 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 2,51 kW - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 2,5 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 2,4 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 1.100 m³/h
60 Hz: 1.100 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 820 mm
Dybde: 710 mm - Bemærk
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +20 °C)
- Driftstemperatur
- -5 °C...50 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 5 °C...35 °C
- Temperaturhysterese
- ± 0,5 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,41 t - Pumpetryk
- 50 Hz: 2,4 bar
- Volumenstrøm (kølemedie)
- 50 Hz: 7 l/min
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 1,35 kW
60 Hz: 1,55 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,1 A
60 Hz: 2 A - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 15 A
- Kølefaktor (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,06
- Vandkredsløb
- åben
- Vandtilslutninger
- ¾" indv. gevind
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PE
Volumen: 12 l - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 84 kg
- Bruttovægt
- 100 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ Chiller, 2,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450 x 820 x 710 mm
- Dokumentationer
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Licence Terms (Software)
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknik i detaljer
- Software
- Updater