Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Varenummer: SK 3334400

Blue e+ Chiller er effektive, fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70% energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Inverter-teknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.

Varenummer: 3124300

IoT-grænseflade

Varenummer: 3235620

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer: 3235610

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer:
SK 3334400
Fordele
Blue e+ Chiller sørger for en central og effektiv afkøling af væsker med høj temperaturnøjagtighed og innovativ DC-inverter-teknologi
Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
Maksimal sikkerhed via integreret overstrømningsventil samt overvågningssensorer
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Kompakt og modulopbygget opbygning sikrer et minimalt installationsareal
Pumper med højeffektive IE3-motorer
Farve
RAL 7035 struktur
Leveringsomfang
Komplet tilslutningsklar enhed (tilslutningsklemliste, der kan sættes i stikket)
Flersproget dokumentation
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 24
IP 54 (eludstyr)
Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 4,23 kW
Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 5,5 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 5,4 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 1.850 m³/h
60 Hz: 1.850 m³/h
Mærkedriftsspænding
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm
Bemærk
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +20 °C)
Driftstemperatur
-5 °C...50 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
5 °C...35 °C
Temperaturhysterese
± 0,5 K
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,76 t
Pumpetryk
50 Hz: 2,9 bar
Volumenstrøm (kølemedie)
50 Hz: 15 l/min
Nom. effekt Pel
50 Hz: 2,63 kW
60 Hz: 2,9 kW
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 4 A
60 Hz: 3,8 A
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 15 A
Kølefaktor (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,16
Vandkredsløb
åben
Vandtilslutninger
¾" indv. gevind
Antal kølekredsløb
1
Tank
Materiale: Plast PE
Volumen: 12 l
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
96 kg
Bruttovægt
115 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177809857
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller Blue e+, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450 x 1020 x 710 mm
Godkendelser
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Licence Terms (Software)
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Yderligere oplysninger
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Software
Updater