Ventilatormodul til VX IT, TS IT

Varenummer: SK 5503010

Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer. Enkelt tilslutningsteknik og energieffektiv hastighedsregulering.

Varenummer: 6450060

Tilslutningskabler til strømforsyning

Varenummer: 7200210

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer: 7200215

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer: 7990000

Ventilatorudvidelsessæt til VX IT, TS IT

Varenummer: 3110000

Termostat Skabstermostater

Varenummer:
SK 5503010
Udgave
Uden topplade
Produktbeskrivelse
Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Fordele
Nem tilslutningsteknik med C13 stik
Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve
Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
2 ventilatorer
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Installations- og betjeningsvejledning
Ventilationseffekt (på driftspunktet)
280 m³/h
Mærkedriftsspænding
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,39 A
60 Hz: 0,36 A
Dimensioner
Bredde: 550 mm
Højde: 42 mm
Dybde: 220 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Hastighed
100 %
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Indbygningsmuligheder
I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
I TS IT med B x T: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
I TX CableNet med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Bemærk
Reduktion af den angivne luftydelse til 280 m³/h ved 25 Pa modtryk
Støjniveau (på driftspunktet)
46 dB(A)
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
TX CableNet
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Nom. effekt
21,5 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,45 kg
Bruttovægt
2,653 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177966253
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
Godkendelser
UL
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog