Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer. Enkelt tilslutningsteknik og energieffektiv hastighedsregulering.
- Varenummer:
- SK 5503025
- Udgave
- Uden topplade
- Produktbeskrivelse
- Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
- Fordele
- Nem tilslutningsteknik med C13 stik
- Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve
- Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 ventilatorenhed
2 ventilatorer
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Installations- og betjeningsvejledning - Ventilationseffekt (på driftspunktet)
- 280 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,7 A
60 Hz: 0,69 A - Dimensioner
- Bredde: 550 mm
Højde: 42 mm
Dybde: 340 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Hastighed
- 100 %
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 10 A
- Indbygningsmuligheder
- I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Bemærk
- Reduktion af den angivne luftydelse til 280 m³/h ved 25 Pa modtryk
- Støjniveau (på driftspunktet)
- 46 dB(A)
- Passer til
- Bokstype: VX IT
TS IT - Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Nom. effekt
- 42,5 W
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,62 kg
- Bruttovægt
- 3,62 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
- Dokumentationer
- Further instructions
- Vejledning