CX pultmidterdel

Varenummer: CX 6712000

Fire bredder danner broen for en to- eller tredelt opbygning af CX pultsystemet.

Varenummer: 6730830

Afslutningsplade til Pultsystem CX

Varenummer: 6722000

CX pultoverdel

Varenummer: 6702000

CX pultunderdel

Varenummer: 6706000

CX pultunderdel

Varenummer: 6730800

CX aluminiumliste

Varenummer: PRO98867

Minikomforthåndtag AX

Varenummer:
CX 6712000
Udgave
Midterdel
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Pultdæksel: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet
Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt
Åbning til kabelgennemføring i skabsbunden
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 745 mm
Højde fortil
130 mm
Højde bagtil
200 mm
Antal låger
2
IK-kode
IK10
Bemærk
Til lukning af pultmidterdelen kræves en afslutningsplade
Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultunderdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen
Ved en 3-delt pultopbygning kræves en pultunder- og en pultoverdel
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmateriale
Stålplade
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Antal låse
3
Udførelse lås
Vridere
Låseindsats
3 mm dobbeltkam
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 3
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
36 kg
Bruttovægt
36,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX pultsystem, pultmidterdel, B: 1200 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer