CX pultoverdel

Varenummer: CX 6723000

Fire bredder giver de bedste forudsætninger til individuel overvågning og en 3-delt opbygning af CX-pultsystemet.

Varenummer: 6713000

CX pultmidterdel

Varenummer: 6703000

CX pultunderdel

Varenummer: 6707000

CX pultunderdel

Varenummer: 6730330

Delmontageplader, til ophængning til TP, TS, VX SE

Varenummer: 6730340

Delmontageplader, til ophængning til TP, TS, VX SE

Varenummer: 6730710

Montageskinne til indvendig udbygning

Varenummer:
CX 6723000
Udgave
Overdel
Produktbeskrivelse
Fire bredder giver de bedste forudsætninger til individuel overvågning og en 3-delt opbygning af CX-pultsystemet.
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet
Låg bundhængslet, inkl. lågholder
Bund åben for individuel kabelindføring
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 1.600 mm
Højde: 515 mm
Dybde foroven
125 mm
Dybde forneden
245 mm
IK-kode
IK10
Bemærk
En 3-delt pultopbygning kræver en pultmidter- og en pultunderdel
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmateriale
Stålplade
Dimensioner
Bredde: 1.600 mm
Højde: 515 mm
Dybde foroven: 125 mm
Dybde forneden: 245 mm
Antal låse
3
Udførelse lås
Vridere
Låseindsats
3 mm dobbeltkam
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 3
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
39 kg
Bruttovægt
40 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177983649
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX pultsystem, pultoverdel til 3-delt opbygning, B: 1600 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer