Ideel til 19" udstyr og komponenter med 19"-adapterprofiler foran, frontramme, baglåge, topplade og delte bundplader
- Best.-nr.:
- VX 8438000
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Frontramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink
Baglåge: Stålplade, 2,0 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Adapterprofiler 19": Stålplade, 2 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Top og baglåge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Frontramme: pulverlakeret
Flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Frontramme (højrehængslet, fastholdt til venstre med magnetlåse)
Baglåge (højrehængslet, kan flyttes til venstre)
Topplade
Flangeplader
Adapterprofiler 19", foran - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Indbygningshøjde for komponenter
- 42 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 67,7 kg
- Bruttovægt
- 72,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177920248
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX elektronikskab, BHD: 600x2000x800 mm, stålplade, med frontramme med hængsel, med adapterprofiler 19", enkeltlåge på bagsiden
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger