Rækkemonteret gulvskab VX25 C4-H

Varenummer: VX 8608450

Standarden inden for tavlekonstruktion: Skabsramme med en frontlåge, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning. Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944, korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H. Vigtigt: Vær opmærksom på produktegenskaberne samt anvisninger vedr. opstilling og vedligeholdelse i produktbeskrivelsen.

Varenummer: 8108550

Sideplade, skruemonterede, stålplade C4-H

Varenummer: PRO64749

Systemlampe LED

Varenummer: 8618200

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8618250

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8617500

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617501

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617502

Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Varenummer:
VX 8608450
Udgave
Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsstel: Zink-magnesium-belægning, pulverlakeret
Låge, topplade og bagplade: Pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Bagplade
Flangeplader
Montageplade
2 montageskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Mål montageplade (B x H)
499 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Bemærk
Opstilling og vedligeholdelse: Standard EN ISO 12944 gælder primært for stålkonstruktioner som containere og broer, og er derfor kun delvist relevant for kontaktskabe. Til C4-H-skabene er der anvendt testkrav til lakering, som er defineret i denne standardserie. Skabe markeret med "Lakeret som C4-H" opfylder kravene i den standardiserede salttågetest på 720 timer. Det skal dog bemærkes, at korrosion stadig kan forekomme på stålpladekabinetter, selv ved opfyldelse af testkravene. Ved anvendelse i miljøer med forhøjet korrosionsrisiko skal brugeren sørge for regelmæssig vedligeholdelse og udbedring af lakskader. Afhængigt af anvendelsestype skal der desuden tilvejebringes egnede tiltag til beskyttelse mod omgivelsespåvirkninger som for eksempel UV-stråling.
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
101,3 kg
Bruttovægt
105,8 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177993600
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX rækkemonteret skabssystem, C4-H, BHD: 600x2000x800 mm, stålplade, med montageplade, en frontlåge
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning