Standardskab VX med glaslåge til industriel anvendelse: Skabsramme med glaslåge på fronten, baglåge, tagplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.
- Varenummer:
- VX 8840120
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Baglåge: Stålplade, 2,0 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Aluminium-glaslåge fortil (180°)
Stålpladelåge bagtil (130°)
Lås fortil og bagtil: 3 mm dobbeltkam
Topplade
Flangeplade - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 69,3 kg
- Bruttovægt
- 71 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 174,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177951402
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Teknik i detaljer