IT-infrastruktur

IT-køling

Rittals klimakoncepter dækker alt fra køling af et enkelt rack og op til hele datacentre. Altid med sikkerhed og effektivitet i forgrunden.

IT-køling

Direct Liquid Cooling

Højeffektiv køling til KI- og HPC-applikationer: Direct Liquid Cooling-løsninger muliggør nye dimensioner af varmeafledning direkte på chipniveau.

IT-køling

LCP Bagdør CW

LCP Bagdør CW er den perfekte løsning til effektivt at fjerne varme fra IT-racks. Takket være det modulære koncept, der består af et passivt, et aktivt og et vandmodul, kan varmen ledes direkte bort fra racket via vand...

IT-køling

Liquid Cooling Package

LCP CW: Ekstremt høje varmebelastninger transporteres via luft-/vandvarmevekslere ud af IT-rack. LCP DX: Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

IT-køling

Væskekøleenheder

Effektiv køling, uden at de går ud over pladsen, af VX IT-rack og Micro Data Center. Optimal understøttelse af front-to-back luftføring til IT-udstyr. Høj grad af fejlsikkerhed, fordi der findes både en enkelt og...

IT-køling

Små køleenheder

Active and passive components for cooling individual IT racks.

IT-køling

Afkøling af it-rum

Driftssikker og energieffektiv rumkøling til datacentre med ekstremt høj præcision og sikret mod strømsvigt. Rumkølingsanlæg CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX og CyberAir Mini CW fra Stulz.

IT-køling

Chillere til IT-køling

Pålidelig køling til it-applikationer som LCP eller luft/vand-varmevekslere eller til projektspecifikke krav.

IT-køling

Tilbehør til IT-køling

Passende tilbehør til Blue e+ køleenheder, LCP CW- og LCP DX-systemer.

IT-køling

Gangafdækning

Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.

IT-køling

Topmonteret køleenhed Blue e+ IT

Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks....

IT-køling

Vægmonteret køleenhed Blue e+ IT

Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks....

IT-køling

Topmonterede køleenheder Til køling af IT-udstyr

Aktiv enkeltskabskøling til tabseffekter på op til 3 kW. Regulering af serverens indløbslufttemperatur afhængigt af den nom. værdi.

Die unterschiedlichen Varianten von Server-Klimatisierung und ihre Anwendungsbereiche

Von Liquid Cooling Packages und Liquid Cooling Units, die mithilfe von Luft/Wasser-Wärmetauschern für eine optimale Serverschrank-Klimatisierung sorgen, über Small Cooling Units zur Belüftung einzelner IT-Racks und Chiller für die Server-Kühlung von IT-Applikationen, bis hin zu Dachaufbau-Kühlgeräten für eine aktive Einzelschrank-Kühlung bietet Rittal ein umfassendes Angebot an Produkten für Ihren Serverschrank.

Auch Tür- und Deckenelemente als Gang-Schottung sowie zahlreiches Zubehör für Ihre Serverschrank-Klimatisierung finden Sie bei uns.

Die Rittal-Serverschrank-Kühlung gibt es in unterschiedlichen Ausführungen mit einer maximalen Kühlleistung von bis zu 53 Kilowatt.

Sie möchten wissen, welche Serverschrank-Klimatisierung für Ihren individuellen Anwendungsfall die richtige ist? Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Wahl des passenden IT-Coolings.

Mit Rittal Kontakt aufnehmen

Häufige Fragen zur Serverschrank-Klimatisierung

Warum müssen Server gekühlt werden?

Server müssen gekühlt werden, weil sie während des Betriebs erhebliche Mengen an Wärme erzeugen. Prozessoren, Festplatten und andere elektronische Komponenten produzieren Wärme, die, wenn sie nicht abgeführt wird, zu Überhitzung führen kann. Eine Überhitzung kann die Leistung der Hardware beeinträchtigen, ihre Lebensdauer verkürzen und im schlimmsten Fall zu Systemausfällen oder Hardwareschäden führen. Die Kühlung hilft, die optimale Betriebstemperatur zu halten, um eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer der Server zu gewährleisten.

Wie hoch darf die Temperatur im Serverschrank sein?

Ein Serverraum sollte eine konstante Temperatur zwischen 18 und maximal 27°C haben. Es ist jedoch zu beachten, dass niedrigere Temperaturen oft bevorzugt werden, um eine zusätzliche Sicherheitsmarge zu schaffen und die Lebensdauer der Komponenten zu maximieren.

Wie kühl muss ein Serverraum sein?

Die Temperatur im Serverschrank sollte zwischen 18 und 27°C gehalten werden, wobei eine optimale Temperatur im Bereich von 20 bis 22°C liegt. Dies gewährleistet, dass die Server nicht überhitzen und stabil laufen.

Was sind die Vorteile einer Serverschrank-Klimatisierung?

Die Rittal-Klimakonzepte der Serverkühlung bieten folgende Vorteile:

  • Verlängerte Lebensdauer der Geräte durch Schutz vor Überhitzung
  • Erhöhte Zuverlässigkeit und weniger Ausfallzeiten
  • Effiziente Kühlung direkt an den Wärmequellen
  • Bessere Leistung der Hardware unter optimalen Bedingungen
  • Schutz vor Staub und Luftverunreinigungen
  • Kontrollierte Luftfeuchtigkeit zur Vermeidung von statischer Elektrizität
  • Minimierung der Betriebskosten durch energieeffiziente Systeme

Zusammengefasst trägt die Klimatisierung von Serverschränken wesentlich zur Aufrechterhaltung eines stabilen und sicheren IT-Betriebs bei, schützt die Investitionen in Hardware und reduziert langfristig die Betriebskosten.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Wir haben Ihr Interesse an unserem Sortiment geweckt? Dann schauen Sie sich in unserem Download Center um und verschaffen Sie sich einen Überblick über alle unsere Produkte.