19"-udbygningsteknik

Profilskinner

Profilskinner og montagerammer til indvendig udbygning med et eller to 19"-niveauer til vægskabe, enkeltskabe og rækkeskabe.

Profilskinner

Adapterprofiler 19" til VX, VX SE

Til montage af elektronikkomponenter, racks og andre 19"-elementer. Ved deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.

Profilskinner

Profilskinner standard, 482,6 mm (19") til VX IT

Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i...

Profilskinner

Profilskinner dynamic, 482,6 mm (19") til VX IT

Profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Profilskinner

Adapterprofiler, 482,6 mm (19") til TS, VX SE

Til montage af modulkassetter og andre indbygninger, til deludbygninger kan adapterprofiler nemt afkortes.

Profilskinner

Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS

L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Profilskinner

19" profilskinner til FlatBox

L-formet vinkel som 2. montageniveau.

Profilskinner

19"-profilskinner til DK PS, CS New Basic-kabinet

Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverracks og i udendørs kabinetter CS New Basic.

Profilskinner

Andet montageniveau til Data Rack

Til montage af 482,6 mm (19") netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner.

Profilskinner

Sammenbygningsled til Data Rack

Til opbygning af fordelerstativrækker eller til kabelføring mellem Data Rack.

Profilskinner

Afdækning, magnetisk til VX IT

Til eventuel afdækning af hulsystem på forsiden.

Profilskinner

OCP Power-skinne, 21" Til OCP ORV3-rack

Skinne, der kan klikkes fast, til montage af en Power Supply Unit (PSU) i Rittal OCP ORV3-racket.

Profilskinner

OCP-skinne 21" Til OCP ORV3-rack

OCP-skinner, der kan klikkes fast, til montage af 21"-komponenter i Rittal OCP ORV3-racket.

Profilskinner

OCP-adapter 21" til 19"

Adapterskinne til 19"-komponenter i ORV3-racket.