Indkøbskurv

Betjeningskabinetter

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.

    Mere

  • Optipanel
    Optipanel

    Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Til små paneler og styringsløsninger. Ekstremt slankt design, kræver så at sige ikke mere plads end selv indbygningen.

    Mere

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Betjeningskabinet i elegant design af ekstruderede aluminiumprofiler. Ideelt til små betjeningsfelter. Mange muligheder for indvendig udbygning

    Mere

  • Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister
    Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister

    Betjeningskabinettet med gribelister på basis af AX, stålplade med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP 55.

    Mere

  • Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"
    Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"

    Betjeningskabinettet til bord-TFT-skærm på op til 24" på basis AX, stålplade, med integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og avanceret beskyttelse af gængse bord-TFT-skærme på op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.

    Mere

  • Betjeningskabinetter med gribelister
    Betjeningskabinetter med gribelister

    Betjeningskabinet med gribelister i moderne design udført i stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, beskyttelsesgrad IP 55

    Mere

  • Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24"
    Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24"

    Integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og flot beskyttelse til gængse bord-TFT'er op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk