Indkapsling

Rustfrit stål

Småbokse, kompakttavler, skabssystemer, betjeningskabinetter, bærearmssystem

Rustfrit stål

Småbokse

Skabe af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).

Rustfrit stål

Kompakttavler

Kabinet af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304) og rustfrit stål 1.4404, (AISI 316L). Samme konstruktionsprincip som ved stålplade. Nem indvendig udvidelse. Hurtigere afmontering af låge.

Rustfrit stål

Skabssystemer

Skabe af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).

Rustfrit stål

Standerpulte Rustfrit stål

Standerpulte af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Nem håndtering vha. selvlåsende lågfiksering. Låseindsats kan udskiftes. Nem...

Rustfrit stål

PC-skabssystem Rustfrit stål

PC-skabssystemer på Basis VX SE af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip til stålplade PC. Praktisk baglåge giver mulighed for nem adgang ved servicearbejde. Høj adgangsbeskyttelse vha. tilpassede...

Rustfrit stål

Betjeningskabinetter

Betjeningskabinetter og bærearmssystemer af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).

Rustfrit stål

Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål

Bærearmssystem CP 40 rustfrit stål, til statiske belastninger på op til 400 N. Høj kapslingsklasse og med integreret justeringsmulighed.